text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Longitud total
110
B
36
B1
21
B2
13
B3
29,5
C
27
D
102
E
29
F
16
G
54
H
27
H1
16
H3
15
H4
5
H5
7
J
4
K
15
L
110
L1
67
L2
25
L3
8
L4
9

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.7225.
Versión
Tratado en caliente a 1000 N/mm², bruñido.
Indicación
Los hierros de sujeción acodados con ranura larga también se utilizan para hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste 04200.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron