text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
A
Versión 1
open-U
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Altura
25
B2=Anchura
38
L1 =Longitud
160
B1
14
B3
12
B4
6
Para tornillo
M12/M14

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron