{"product":{"productId":"agid.2855","price":22.6,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AHORQUILLADO B2=48A=30, FORMA:A ACERO TEMPLE+REVENI.L1=200"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
open-U
acero templado y revenido
- Gran rango de ajuste
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
22,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
A
Versión 1
open-U
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Altura
30
B2=Anchura
48
L1 =Longitud
200
B1
18
B3
15
B4
8
Para
tornillo
M16/M18
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.