text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
B
Versión 1
open-U
Material del cuerpo de base
aluminio
A=Altura
20
B2=Anchura
31
L1 =Longitud
100
B1
11
B3
10
B4
5
Para tornillo
M10

Descripción

Material
EN AW-7022.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron