{"product":{"productId":"agid.2855","price":103.89,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AHORQUILLADO B2=52A=40, FORMA:B ALUMINIO L1=200"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
open-U
aluminio
- Gran rango de ajuste
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
103,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
B
Versión 1
open-U
Material
del cuerpo
de base
aluminio
A=Altura
40
B2=Anchura
52
L1 =Longitud
200
B1
22
B3
15
B4
10
Para
tornillo
M20/M22
Descripción
Material
EN AW-7022.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.