text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
B
Versión 1
open-U
Material del cuerpo de base
aluminio
A=Altura
40
B2=Anchura
66
L1 =Longitud
200
B1
26
B3
20
B4
10
Para tornillo
M24

Descripción

Material
EN AW-7022.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron