text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
A
Versión 1
open-U
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Altura
50
B2=Anchura
73
L1 =Longitud
400
B1
33
B3
20
B4
12
Para tornillo
M30/M32

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron