{"product":{"productId":"agid.2855","price":184.82,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AHORQUILLADO B2=100A=60, FORMA:A ACERO TEMPLE+REVENI.L1=400"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
open-U
acero templado y revenido
- Gran rango de ajuste
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
184,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
A
Versión 1
open-U
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Altura
60
B2=Anchura
100
L1 =Longitud
400
B1
40
B3
30
B4
12
Para
tornillo
M36
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.