{"product":{"productId":"agid.2858","price":23.71,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AHORQUILLADO, CONSALIENTE, B2=30, L1=125, A=20, ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
open-U
acero templado y revenido
- Gran rango de ajuste
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
23,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
open-U
Versión 2
with lug
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Altura
20
B2=Anchura
30
L1 =Longitud
125
B1
11
B3
20
L2
38
L3
24
Para
tornillo
M10
Descripción
Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.