{"product":{"productId":"agid.16984","price":36.31,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN CON INSERTOPROTECTOR, B2=40, A=25, L1=160, ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:POLIACETAL"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
with protective insert
acero templado y revenido
- Inserto protector para una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
36,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
with protective insert
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
poliacetal
A=Altura
25
B2=Anchura
40
L1 =Longitud
160
Para=Para tornillos
M12
A1
25,5
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Inserto protector POM o de poliuretano 99 Shore A.
Inserto protector POM o de poliuretano 99 Shore A.
Versión
Bruñido.
Indicación
El inserto protector de plástico incorporado ofrece una protección óptima contra posibles daños en superficies sensibles de la pieza.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.