{"product":{"productId":"agid.2861","price":90.1,"name":"GARRA DE SUJECIÓN AJUSTABLE, FORMA:A,ACERO, D=21"},"currency":"EUR"}
Garra de sujeción
adjustable
acero
- Ideal para sujetar herramientas de corte y punzonadoras
- Para salvar rápidamente distintas alturas de sujeción
- Se necesita poco espacio en la mesa de máquinas
Unidad de venta
90,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Garra de sujeción
Forma
A
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Perforación de fijación
21
Fuerza de
sujeción
kN
37,8
H
85
L
175
L1
70
L2
80
L3
40
L4
135
L5
60
Descripción
Material
Acero.
Versión
Forjado y tratado en caliente, lacado.
Piezas roscadas con clase de resistencia 8.8.
Piezas roscadas con clase de resistencia 8.8.
Indicación
La garra de sujeción continua cubre rápidamente distintas alturas de sujeción sin necesidad de bases adicionales y ocupa menos espacio en la mesa de máquinas. Esta diseñada para la máxima carga y es ideal para sujetar herramientas de corte y punzonadoras.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.