text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Garra de sujeción
Forma
B
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero
D=Perforación de fijación
21
D1
M16
E
18
Fuerza de sujeción kN
37,8
H
65
H1
160
L
175
L1
70
L2
95
L3
40
L4
135
L5
60

Descripción

Material
Acero.
Versión
Forjado y tratado en caliente, lacado.
Piezas roscadas con clase de resistencia 8.8.
Indicación
La garra de sujeción continua cubre rápidamente distintas alturas de sujeción sin necesidad de bases adicionales y ocupa menos espacio en la mesa de máquinas. Esta diseñada para la máxima carga y es ideal para sujetar herramientas de corte y punzonadoras.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron