text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
open-U
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Altura
15
B2=Anchura
30
L1 =Longitud
100
B1
9
D
12
Fuerza de sujeción kN
8,77
L2
30
L3
18
Para tornillo
M8

Descripción

Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.

La indicación sobre la fuerza de sujeción solo es válida para la versión de acero.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron