{"product":{"productId":"agid.2864","price":45.41,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AHORQUILLADO B2=40A=25 ACERO TEMPLE+REVENI. L1=160"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
open-U
acero templado y revenido
- Para la sujeción en orificios existentes
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
45,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
open-U
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Altura
25
B2=Anchura
40
L1 =Longitud
160
B1
14
D
20
Fuerza de
sujeción
kN
20,2
L2
45
L3
30
Para
tornillo
M12/M14
Descripción
Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
La indicación sobre la fuerza de sujeción solo es válida para la versión de acero.
La indicación sobre la fuerza de sujeción solo es válida para la versión de acero.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.