text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
with slot
Versión 2
Con perforación
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
25
H=Altura
16
L=Longitud
63
A
16
B1
9,5
D
9
D1
8
F máx. kN
8,77
L1
28
L2
8
L3
12
L4
2
L5
24

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Perno del eje adecuado 04250. Palanca excéntrica, ver 04290. Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron