{"product":{"productId":"agid.2867","price":43.26,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN CON RANURA, CONPERFORACIÓN, L2=10 80X32X20, ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
with slot
acero templado y revenido
- Son adecuados, entre otras cosas, para el montaje de palancas excéntricas
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
43,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
with slot
Versión 2
Con perforación
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
32
H=Altura
20
L=Longitud
80
A
20
B1
12,5
D
11
D1
10
F
máx. kN
13,9
L1
36
L2
10
L3
16
L4
2,5
L5
29
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Perno del eje adecuado 04250. Palanca excéntrica, ver 04290. Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.