{"product":{"productId":"agid.2870","price":24.7,"name":"DISPOSITIVO DE SUJECIÓN BILATERAL A=2212X10 ACERO, MINI"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción
double sided
acero
- Sujeción simultánea de dos piezas de trabajo a través de un punto de sujeción
- Forma constructiva compacta
Unidad de venta
24,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción
Versión 1
double sided
Versión 2
mini
Material
del cuerpo
de base
acero
A=Longitud
22
B=Anchura
12
H=Altura
10
C
2
D
7
Fuerza de
sujeción
kN
4,82
L
16
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Con el dispositivo de sujeción mini se pueden sujetar simultáneamente dos piezas de trabajo por un punto de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.