text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción
Versión 1
double sided
Versión 2
mini
Material del cuerpo de base
acero
A=Longitud
35
B=Anchura
19
H=Altura
15
C
3
D
13
Fuerza de sujeción kN
20,2
L
24

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Con el dispositivo de sujeción mini se pueden sujetar simultáneamente dos piezas de trabajo por un punto de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron