text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
double sided
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
16
H=Altura
10
L=Longitud
40
D
7
F kN
4,82
L1
10

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron