{"product":{"productId":"agid.2873","price":21.54,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN BILATERAL 80X32X20,D=14, ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
double sided
acero templado y revenido
- Sujeción simultánea de dos piezas de trabajo a través de un punto de sujeción
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
21,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
double sided
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
32
H=Altura
20
L=Longitud
80
D
14
F
kN
20,2
L1
20
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.