text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
double sided
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
40
H=Altura
25
L=Longitud
100
D
16
F kN
27,6
L1
25

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron