text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
double sided
Versión 2
pivotante
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M16x1
A
15
B
25
D1
M6
D2
25
D3
10
F máx. kN
8,97
H
61
H1
5
L
40
L1
18
Par de apriete máx. Nm
10,4
S
7
S1
4,5
S2
2,5
SW1
10
SW2
2,5

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Los hierros de sujeción de doble cara son ideales para sujeciones múltiples.
Para aplicaciones especiales la brida de sujeción puede sustituirse por una brida de sujeción a medida tras soltar el tornillo de sujeción. Hay que disponer siempre de un punto de apoyo en ambos lados de la brida de sujeción.
Principio de función
1. Apretar el tornillo hexagonal mediante una herramienta eléctrica o manual (observar que se mantenga el par de apriete máximo). Durante el proceso de fijación, la brida de fijación gira de forma automática un cuarto de vuelta y entonces comienza con la carrera de sujeción.

2. Para aflojar, proceder en sentido inverso. La brida de fijación retorna de forma automática a la posición inicial (puede modificarse la posición de la brida de fijación mediante un tornillo de fijación).
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo hexagonal
2) Tuerca con ranura
3) Tornillo de bloqueo
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron