{"product":{"productId":"agid.16839","price":118.32,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN BILATERAL,PIVOTANTE, D=M24X2, L=60, ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
double sided
acero templado y revenido
- Ideal para sujeciones múltiples
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
118,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
double sided
Versión 2
pivotante
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M24x2
A
22
B
35
D1
M8
D2
36
D3
14
F
máx. kN
16,5
H
87
H1
7
L
60
L1
28
Par de
apriete
máx. Nm
25,3
S
9
S1
6
S2
4
SW1
13
SW2
3
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Los hierros de sujeción de doble cara son ideales para sujeciones múltiples.
Para aplicaciones especiales la brida de sujeción puede sustituirse por una brida de sujeción a medida tras soltar el tornillo de sujeción. Hay que disponer siempre de un punto de apoyo en ambos lados de la brida de sujeción.
Para aplicaciones especiales la brida de sujeción puede sustituirse por una brida de sujeción a medida tras soltar el tornillo de sujeción. Hay que disponer siempre de un punto de apoyo en ambos lados de la brida de sujeción.
Principio de función
1. Apretar el tornillo hexagonal mediante una herramienta eléctrica o manual (observar que se mantenga el par de apriete máximo). Durante el proceso de fijación, la brida de fijación gira de forma automática un cuarto de vuelta y entonces comienza con la carrera de sujeción.
2. Para aflojar, proceder en sentido inverso. La brida de fijación retorna de forma automática a la posición inicial (puede modificarse la posición de la brida de fijación mediante un tornillo de fijación).
2. Para aflojar, proceder en sentido inverso. La brida de fijación retorna de forma automática a la posición inicial (puede modificarse la posición de la brida de fijación mediante un tornillo de fijación).
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo hexagonal
2) Tuerca con ranura
3) Tornillo de bloqueo
2) Tuerca con ranura
3) Tornillo de bloqueo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.