{"product":{"productId":"agid.2876","price":53.3,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN CON TORNILLOSM16X125, D1=M16, G=16, L=125, B=50,ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
acero templado y revenido
- Unidad de sujeción compacta
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
53,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 2
con tornillos
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
50
D1=Rosca
M16
L=Longitud
125
A
25
B1
18
D
M16x125
E1
26
E2
45
F
13-49
F
kN
37,8
G
Para
ranura en T
16
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.
Versión
Hierros de sujeción lacados. Tornillos bruñidos.
Indicación
”F” depende de la profundidad de ranura según DIN 650.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.