{"product":{"productId":"agid.2876","price":86.7,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN CON TORNILLOSM20X160, D1=M20, G=22, L=160, B=60,ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
acero templado y revenido
- Unidad de sujeción compacta
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
86,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 2
con tornillos
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
60
D1=Rosca
M20
L=Longitud
160
A
30
B1
22
D
M20x160
E1
30
E2
60
F
16-65
F
kN
58,8
G
Para
ranura en T
22
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.
Versión
Hierros de sujeción lacados. Tornillos bruñidos.
Indicación
”F” depende de la profundidad de ranura según DIN 650.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.