{"product":{"productId":"agid.2879","price":54.49,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN ACODADO AJUSTABLECON TORNILLOS M12X100, D1=M12, G=12,L=125, B=40, ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
acodado ajustable
acero templado y revenido
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
54,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
acodado ajustable
Versión 2
con tornillos
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
40
D1=Rosca
M12
L=Longitud
125
A
20
A1
40
B1
20
D
M12x100
E1
40
E2
40
F
28-58
F
kN
20,2
G
Para
ranura en T
12
M
16
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.
Versión
Hierros de sujeción lacados,
tornillos bruñidos.
tornillos bruñidos.
Indicación
”F” depende de la profundidad de ranura según DIN 650.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.