text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
acodado ajustable
Versión 2
con tornillos
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
50
D1=Rosca
M16
L=Longitud
160
A
25
A1
50
B1
25
D
M16x125
E1
49
E2
50
F
36-69
F kN
37,8
G Para ranura en T
18
M
20

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.
Versión
Hierros de sujeción lacados,
tornillos bruñidos.
Indicación
”F” depende de la profundidad de ranura según DIN 650.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron