{"product":{"productId":"agid.2882","price":24.58,"name":"SOPORTE HIERROS DE SUJ. A=29 ACERO"},"currency":"EUR"}
Soporte de hierros de sujeción
acero
- Para sostener cualquier hierro de sujeción y elemento del dispositivo
- Fijación rápida mediante tuerca de mariposa
Unidad de venta
24,58 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte de hierros de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero
A=Altura
29
B
2
C
6
D
8,5
E
16
Tornillo de orejetas
DIN 316
M4x6
Descripción
Material
Abrazadera de contacto y anillo de retención de acero para temple y revenido,
muelle de acero para muelles.
muelle de acero para muelles.
Versión
Abrazadera de contacto y anillo de retención bruñidos,
muelle con acabado natural.
muelle con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.