text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte de hierros de sujeción
Material del cuerpo de base
acero
A=Altura
46
B
3
C
8
D
13
E
25
Tornillo de orejetas DIN 316
M4x10

Descripción

Material
Abrazadera de contacto y anillo de retención de acero para temple y revenido,
muelle de acero para muelles.
Versión
Abrazadera de contacto y anillo de retención bruñidos,
muelle con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron