{"product":{"productId":"agid.2885","price":291.21,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN ACODADO, CON UNIDADDE AJUSTE TA.5 ACERO TEMPLE+REVENI.,B=12"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
acodado
acero templado y revenido
- Pinza de sujeción universal y flexible
- Forma constructiva compacta para sujetar cerca de la herramienta
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Forma constructiva compacta para sujetar cerca de la herramienta
Unidad de venta
291,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Tamaño
5
Versión 1
acodado
Versión 2
with adjustment unit
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Ancho de ranura
12
Rango de sujeción
160-300
Descripción
Material
Cuerpo de base, fundición nodular.
Hierros de sujeción y tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Hierros de sujeción y tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste son herramientas de sujeción flexibles de uso universal, compuestas por distintos elementos, que forman siempre una unidad fija. No hay piezas sueltas que deban instalarse antes de llevar a cabo la sujeción. La estructura compacta permite una sujeción cercana a la pieza de trabajo, por lo que se puede aprovechar toda la superficie de la mesa de máquinas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.