text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
A
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
cincado
D=Diámetro
13
L=Longitud
115
Ancho de ranura
10-12-14
B
44
B1
30
E
11
Fuerza de sujeción kN
30
H Rango de sujeción
0-55
H1
18
H2
27
H3
17
H4
12
L1
25
L2
30

Descripción

Material
Acero.
Versión
tratado en caliente y cincado.
Indicación
Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.
Accesorios
Alargadores de apoyo 04204
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron