{"product":{"productId":"agid.20123","price":299.78,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AJUSTABLE D=25L=285, FORMA:A ACERO TEMPLE+REVENI.,CINCADO"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
adjustable
acero templado y revenido
cincado
- Adaptable de forma rápida y continua
- Diferentes tipos de nariz de sujeción en los extremos
Unidad de venta
299,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
A
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
cincado
D=Diámetro
25
L=Longitud
285
Ancho
de
ranura
20-22-24-28
B
73
B1
30
E
17
Fuerza de
sujeción
kN
75
H
Rango de sujeción
0-100
H1
35
H2
56
H3
35
H4
24
L1
62
L2
51
Descripción
Material
Acero.
Versión
tratado en caliente y cincado.
Indicación
Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.
Accesorios
Alargadores de apoyo 04204
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.