{"product":{"productId":"agid.20123","price":88.91,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AJUSTABLE D=13L=115, FORMA:B ACERO TEMPLE+REVENI.,CINCADO, CON TUERCA CILÍNDRICA T"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
adjustable
acero templado y revenido
cincado
- Adaptable de forma rápida y continua
- Versátil
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, área de prensado y moldeo por inyección
Unidad de venta
88,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
B
Versión 1
adjustable
Versión 2
with T-slot nut
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
cincado
D=Diámetro
13
L=Longitud
115
Ancho
de
ranura
14
B
44
B1
30
E
11
Fuerza de
sujeción
kN
30
H
Rango de sujeción
0-55
H1
18
H2
27
H3
17
H4
12
L1
25
L2
30
Tornillo/s de fijación
M12X125
Descripción
Material
Acero.
Versión
tratado en caliente y cincado.
Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Indicación
Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.
Accesorios
Alargadores de apoyo 04204
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.