text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
B
Versión 1
adjustable
Versión 2
with T-slot nut
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
cincado
D=Diámetro
21
L=Longitud
187
Ancho de ranura
16
B
62
B1
30
E
14
Fuerza de sujeción kN
55
H Rango de sujeción
0-80
H1
30
H2
42
H3
27
H4
20
L1
44
L2
44
Tornillo/s de fijación
M16X200

Descripción

Material
Acero.
Versión
tratado en caliente y cincado.
Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Indicación
Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.
Accesorios
Alargadores de apoyo 04204
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron