text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Forma
C
Versión 1
adjustable
Versión 2
with stud
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
cincado
D=Diámetro
25
L=Longitud
235
B
70
B1
30
E
17
Fuerza de sujeción kN
75
H Rango de sujeción
0-100
H1
31
H2
51
H3
34
H4
24
L1
60
L2
47
Tornillo/s de fijación
M24X250

Descripción

Material
Acero.
Versión
tratado en caliente y cincado.
Completo con tornillo prisionero DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Indicación
Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.
Accesorios
Alargadores de apoyo 04204
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron