{"product":{"productId":"agid.20128","price":34.66,"name":"PROLONGACIÓN DE SOPORTE PARA HIERROS DESUJECIÓN, D=17, H1=49, D1=M12 ACEROTEMPLE+REVENI., CINCADO, COMP:ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Prolongación de soporte
para hierros de sujeción
acero templado y revenido
cincado
Unidad de venta
34,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Prolongación de soporte
Versión 1
para hierros de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
cincado
D=Perforación
17
H1=Longitud de la rosca
49
B
42
D1
M12
D2
M5
D3
36
H
Rango de sujeción
10-37
H2
10
H3
16
L
54
L1
35
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo principal tratado en caliente y cincado.
Tornillo de apoyo tratado en caliente, clase de resistencia 8.8.
Tornillo de apoyo tratado en caliente, clase de resistencia 8.8.
Indicación
Alargadores de apoyo compuestos por pieza de presión, tornillo de apoyo y tornillos de fijación para hierros de sujeción.
Los alargadores de apoyo sirven para ampliar la altura de sujeción en los hierros de sujeción.
Los alargadores de apoyo sirven para ampliar la altura de sujeción en los hierros de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.