text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Prolongación de soporte
Versión 1
para hierros de sujeción
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
cincado
D=Perforación
21
H1=Longitud de la rosca
55
B
50
D1
M16
D2
M5
D3
42
H Rango de sujeción
13-41
H2
13
H3
20
L
60
L1
40

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo principal tratado en caliente y cincado.
Tornillo de apoyo tratado en caliente, clase de resistencia 8.8.
Indicación
Alargadores de apoyo compuestos por pieza de presión, tornillo de apoyo y tornillos de fijación para hierros de sujeción.
Los alargadores de apoyo sirven para ampliar la altura de sujeción en los hierros de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron