text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D=Perforación de fijación
13
Adecuado para ancho de ranura
12, 14
B
38
H
0-40
H1
57
L
88
L1
68
L2
23
L3
14
L4
48
L5
28
Tornillos de fijación adecuados
M12

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Azul cincado. Sin tornillo tensor.
Indicación
El hierro de sujeción con regulación continua cubre rápidamente distintas alturas de sujeción sin necesidad de bases adicionales y ocupa menos espacio en la mesa de máquinas. El hierro de sujeción está diseñado para la máxima carga y es ideal para sujetar herramientas de corte y punzonadoras. Tornillos de sujeción adecuados para este hierro de sujeción, ver 07040.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron