{"product":{"productId":"agid.2888","price":90.53,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AJUSTABLE ACEROTEMPLE+REVENI., D=25"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
adjustable
acero templado y revenido
- Ideal para sujetar herramientas de corte y punzonadoras
- Se necesita poco espacio en la mesa de máquinas
Unidad de venta
90,53 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Perforación de fijación
25
Adecuado para
ancho de ranura
24, 28
B
76
H
0-85
H1
120
L
174
L1
135
L2
39
L3
24
L4
100
L5
52
Tornillos
de fijación
adecuados
M24
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Azul cincado. Sin tornillo tensor.
Indicación
El hierro de sujeción con regulación continua cubre rápidamente distintas alturas de sujeción sin necesidad de bases adicionales y ocupa menos espacio en la mesa de máquinas. El hierro de sujeción está diseñado para la máxima carga y es ideal para sujetar herramientas de corte y punzonadoras. Tornillos de sujeción adecuados para este hierro de sujeción, ver 07040.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.