text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tapa tensora
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
25
H=Altura
16
L=Longitud
100
B1
9,5
D
9
D1
8
F kN
17,54
H1
8
L1
85
L2
7
L3
17
L4
11

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Para la sujeción, utilizar tuercas hexagonales 07260.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron