text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tapa tensora
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
32
H=Altura
20
L=Longitud
125
B1
12,5
D
11
D1
10
F kN
27,8
H1
10
L1
105
L2
10
L3
24
L4
12

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Para la sujeción, utilizar tuercas hexagonales 07260.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron