{"product":{"productId":"agid.33917","price":16.92,"name":"CADENA DE RODILLOS DIN8187 1 PIEZA,F3=15, L=126, ACERO"},"currency":"EUR"}
Cadena de rodillos
1 pieza
acero
- Pretensado
- Estiramiento de cadena reducido
- La longitud de la cadena se puede adaptar
Unidad de venta
16,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cadena de rodillos
Versión 1
1 pieza
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero
B=Anchura
20
L=Longitud
126
B1
13
Fuerza de
sujeción
máx. kN
15
G
15
L1
111
P
15,875
Descripción
Material
Acero.
Indicación
Las cadenas de rodillos para sets de tensores de cadena se pueden utilizar con los sets de tensores de cadena (04211) para la sujeción de piezas de trabajos redondas, irregulares y grandes o muy grandes. Las cadenas de rodillos se pueden acortar y ensamblar como se desee con otras cadenas de rodillos.
Volumen de suministro
1x cadena de rodillos
Accesorios
Tensores de acero para sets de tensores de cadena, 04211-06.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.