text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tensor
Material del cuerpo de base
acero
B=Anchura
20
L=Longitud
66
Fuerza de sujeción máx. kN
40
L1
126
L2
202-253
SW
30

Descripción

Material
Acero.
Indicación
Los tensores de acero para sets de tensores de cadena se montan entre las cadenas. Con ayuda de los tensores se pretensa la cadena y se elimina el juego que es siempre mayor con cadenas más largas.
Accesorios
Cadenas de rodillos de acero para sets de tensores de cadena, 04211-03.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron