{"product":{"productId":"agid.33919","price":492.2,"name":"PRISMA 148X47X100, ACERO TRATADO ENCALIENTE Y BRU"},"currency":"EUR"}
Prisma
acero
tratado en caliente y bruñido
- Posicionamiento flexible
- Accesorios de sets de tensores de cadena
Unidad de venta
492,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Prisma
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
B=Anchura
47
D2=Rosca
M6
D=Diámetro
17,5
H=Altura
100
L=Longitud
148
B1
20
D1
26
H1
44
H2
5,5
H3
33
H4
33
L1
24
L2
74
L3
44
L4
100
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los prismas para sets de tensores de cadena sirven para el posicionamiento flexible de la pieza de trabajo. Los prismas se pueden fijar en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura.
Accesorios
Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada, 07060.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.