text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tensor de cadena
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente
B=Anchura
64
L=Longitud
37
SW=Ancho de llave
46
B1
44
B2
33
Carrera S
36
D
M16
D1
70
Fuerza de sujeción máx. kN
40
H máx.
146
H mín.
110
H1 máx.
153
H1 mín.
122
H2
25
H3
21
L1
29
L2
61,5
Momento de torsión máx. Nm
90
S1
31
VPE
komplet

Descripción

Material
Ganchos de sujeción de acero.
Piezas de retención de acero.
Cadenas de rodillos de acero.
Versión
Acero tratado en caliente.
Indicación
Los tensores de cadena se utilizan principalmente en la construcción de máquinas y plantas.
Con ayuda de los tensores de cadena se pueden fijar de forma segura y eficaz de la forma más sencilla y rápida piezas de trabajo redondas, irregulares, grandes hasta muy grandes.

Adecuado para piezas de trabajo cilíndricas, cajas de válvula, pistones, etc.

Al colocar elementos de plástico se puede reducir la carga sobre la pieza de trabajo.
Aplicación
En la placa de retención se puede ajustar previamente con ayuda de la tuerca moleteada la longitud de cadena y la fuerza de sujeción. El momento de torsión requerido se ajusta en el gancho de sujeción.
Volumen de suministro
Conjunto de tensores de cadena 04211-15:
- Gancho de sujeción.
- Pieza de retención.
- 4x cadenas de rodillos (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x eslabones de cierre con pasadores para unir.
- 6x elementos de plástico para encajar.
- Juego de seguridad para cadenas de sujeción.
- Llave poligonal
Conjunto de tensores de cadena 04211-40:
- Gancho de sujeción.
- Pieza de retención.
- 4x cadenas de rodillos (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x eslabones de cierre con pasadores para unir.
- 6x elementos de plástico para encajar.
- Juego de seguridad para cadenas de sujeción.
- Llave poligonal
Conjunto de tensores de cadena 04211-75:
- Gancho de sujeción.
- Pieza de retención.
- 2x cadenas de rodillos (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x eslabones de cierre con pasadores para unir.
- 6x elementos de plástico para encajar.
- Juego de seguridad para cadenas de sujeción.
- Llave poligonal
Conjunto de tensores de cadena 04211-120:
- Gancho de sujeción.
- Pieza de retención.
- 2x cadenas de rodillos (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x eslabones de cierre con pasadores para unir.
- 6x elementos de plástico para encajar.
- Juego de seguridad para cadenas de sujeción.
- Llave poligonal
Tener en cuenta
- El ángulo de apertura de la cadena no debe sobrepasar 30°.
- Máximos pares de apriete permitidos.
Accesorios
Cadenas de rodillos de acero para sets de tensores de cadena 04211-03.
Tensores de acero para sets de tensores de cadena 04211-06.
Prismas de acero para sets de tensores de cadena 04211-09.
Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada, 07060.
Tornillos cilíndricos con hexágono interior DIN EN ISO 4762, 07160.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron