text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
0
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
recubierto en polvo
A1=Longitud de empuñadura
59,1
A=Longitud de empuñadura
52,3
B=Anchura
18
D=Rosca
M4
H1=Altura
17
L=Longitud de la rosca
15
B1
13
Carrera S
1
Color de la palanca
Negro
D1
15,4
D2
8
Fuerza manual FH N
100
Fuerza de sujeción F (kN)
2,5
H
11,2
Material de la palanca de agarre
aluminio

Descripción

Material

Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.

Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.

Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.

Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron