{"product":{"productId":"agid.17054","price":13.66,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA TA.0 D=M04, A=52,3,B=18, ACERO INOXIDABLE 1.4308 TRATADOCON CHORRO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
tratado con chorro
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria
- Es apropiado además para el uso en la industria alimentaria (resistentes a la corrosión)
- Tacto mejorado mediante superficie con pulimentado electrolítico o tratada con chorro
Unidad de venta
13,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
0
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
tratado con chorro
Llave del acero
1.4308
A1=Longitud de empuñadura
59,1
A=Longitud de empuñadura
52,3
B=Anchura
18
D=Rosca
M4
H1=Altura
17
B1
13
Carrera
S
1
D1
15,4
D2
8
Fuerza
manual
FH N
100
Fuerza de
sujeción
F (kN)
2,5
H
11,2
Material de la palanca de agarre
acero inoxidable
Descripción
Material
Empuñadura 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela 1.4305.
Versión
Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.