{"product":{"productId":"agid.17054","price":17.89,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA TA.1 D=M06, A=70,4,B=21,5, ACERO INOXIDABLE 1.4308 PULIDOELECTROLÍTICO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
pulido electrolítico
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria
- Es apropiado además para el uso en la industria alimentaria (resistentes a la corrosión)
- Tacto mejorado mediante superficie con pulimentado electrolítico o tratada con chorro
Unidad de venta
17,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4308
A1=Longitud de empuñadura
79,2
A=Longitud de empuñadura
70,4
B=Anchura
21,5
D=Rosca
M6
H1=Altura
22
B1
15
Carrera
S
1,2
D1
18,1
D2
9
Fuerza
manual
FH N
120
Fuerza de
sujeción
F (kN)
4
H
14,5
Material de la palanca de agarre
acero inoxidable
Descripción
Material
Empuñadura 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela 1.4305.
Versión
Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.