text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Material del componente
acero
A1=Longitud de empuñadura
79,6
A=Longitud de empuñadura
71,5
B=Anchura
22
D=Rosca
M6
H1=Altura
23,4
L=Longitud de la rosca
20
B1
16
Carrera S
1,15
Color de la palanca
Negro
D1
18,1
D2
9
Fuerza manual FH N
125
Fuerza de sujeción F (kN)
2,5
H
14
Material de la palanca de agarre
poliamida

Descripción

Material

Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.

Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.

Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron