text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material del componente
acero inoxidable
A1=Longitud de empuñadura
79,6
A=Longitud de empuñadura
71,5
B=Anchura
22
D=Rosca
M6
H1=Altura
23,4
B1
16
Carrera S
1,15
Color de la palanca
Negro
D1
18,1
D2
9
Fuerza manual FH N
125
Fuerza de sujeción F (kN)
2,5
H
14
Material de la palanca de agarre
poliamida

Descripción

Material

Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.

Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.

Arandela de acero con clase de resistencia 5.8, o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron